Wandbefestigungswinkel,orion plus,für FL* Schränke, RAL7046 FL863Z

EAN
3250610673263
Marke
Hager
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
H130
25,00 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Zink
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
  • Ober­fläche
    Send­zi­mir­ver­zinkt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Wandbefestigungswinkel,orion plus,für FL* Schränke, RAL7046

Wandbefestigungslaschen zum Anbau von Wandaufbauschränken Schutzklasse II.

Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Sendzimirverzinkt

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FL863Z
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.