Hager

FL82Z

Schließung, orion plus, 6mm, Vierkanteinsatz, 2 Stück
Best-Nr.
FL82Z
EAN-Nr.
3250612621149
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H130
Preis
9,90 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 30 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 20 mm
  • Türschliessungstyp
    • 4-Kant 6mm
  • Ausführung des Handgriffes
    • Schlüssel
  • Farbe
    • metallic
  • Werkstoff
    • Stahl

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für FL82Z

  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Verteilerschränke

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    11 MB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.