Montageplatte, orion.plus, 285x245x4mm, Kunststoff FL423A

EAN
3250610671627
Marke
Hager
VPE
2 Stücke
Preisgruppe
H130
Preis
51,20 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    285 mm
  • Breite
    245 mm
  • Tiefe
    4 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Glas­fa­ser­ver­stärkter Kunststoff

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Montageplatte, orion.plus, 285x245x4mm, Kunststoff

Montageplatte aus Polyester für Wandaufbauschrank IP65, Schutzklasse II.

Höhe: 285 mm
Breite: 245 mm
Tiefe: 4 mm
Werkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FL423A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.