Montageplatte, orion.plus, 780x443x2mm, Metall FL415A

EAN
3250610674529
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H130
117,10 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    780 mm
  • Breite
    543 mm
  • Tiefe
    2 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Montageplatte, orion.plus, 780x443x2mm, Metall

Montageplatte aus Stahlblech verzinkt für Wandaufbauschrank IP65, Schutzklasse I.

Höhe: 780 mm
Breite: 543 mm
Tiefe: 2 mm
Werkstoff: Stahl

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FL415A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.