Montageplatte, orion.plus, 630x343x2mm, Metall FL412A

EAN
3250610671474
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H130
Preis
79,90 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    630 mm
  • Breite
    343 mm
  • Tiefe
    2 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Montageplatte, orion.plus, 630x343x2mm, Metall

Montageplatte aus Stahlblech verzinkt für Wandaufbauschrank IP65, Schutzklasse I.

Höhe: 630 mm
Breite: 343 mm
Tiefe: 2 mm
Werkstoff: Stahl

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FL412A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.