Orion Schrank, Polyester Schutzklasse II, Standardtür 650x500x250mm FL221B
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Lackstift 1 Produkte verfügbar
-
Schließsystem 5 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Erdung und Blitzschutz 1 Produkte verfügbar
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
-
Abdeckstreifen/-leiste 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 6 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe650 mm
-
Breite500 mm
-
Tiefe250 mm
-
Materialdicke Seitenwand2 mm
-
Schutzart IPIP66
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Schließungstyp3-Kant 7 mm, Schloss mit Schlüssel
-
Stoßfestigkeit IKIK10
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten0
-
Anzahl Reihen4
-
Montage aufWandbefestigung
-
Geeignet für AußenbereichJa
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
OberflächeUnbehandelt
-
WerkstoffGlasfaserverstärkter Kunststoff
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser2
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Nennstrom630 A
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FL221B
-
Montageanleitung
Montageanleitung International 2020-02-10
PDF13,92 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Verteilerschränke
Stand: 01.04.2022
PDF11,85 MB -
BIM Revit Objekte
Serie: Orion Plus. Gehäuse - IP66 - Klasse II - Tiefe 250 mm - Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA2,46 MBSerie: Orion Plus. Gehäuse - IP66 - Klasse II - Tiefe 250 mm - Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA2,52 MB -
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt en-GB 2009-03-05
PDF167,16 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URLPlanungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-02-24
PDF818,77 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2022-07-06
PDF195,93 kB
Ausschreibungstext
Leergehäuse aus Polyester geeignet für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen nach DIN EN 61439-1/-3, Schutzart IP 65. Zum Einbau von Geräten auf verzinkter bzw. isolierter Montageplatte. Dieser Wandaufbauverteiler eignet sich für die Montage im Innenbereich sowie bei aggressiven Umgebungsbedingungen und hoher mechanischer Beanspruchung. Bestehend aus Unterteil ohne Vorprägung zur Leitungseinführung, aufliegende Tür mit eingeschäumter Dichtung und einem bzw. zwei Schlössern mit 3mm Doppelbart-Einsatz, durch andere Schließungen austauschbar, Türanschlag rechts.
Höhe: 650 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 250 mm
Schutzart IP: IP66
Schutzklasse: Schutzklasse II
Schließungstyp: 3-Kant 7 mm
Schloss mit Schlüssel
Montage auf: Wandbefestigung
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 2
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FL221B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.