Hager

FL166A

Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, Klarsichttür, 600x600x250mm
Best-Nr.
FL166A
EAN-Nr.
3250610670712
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H130
Preis
214,20 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Schutzart
    • IP65
  • Schutzklasse
    • Schutzklasse I
  • Höhe installiertes Produkt
    • 600 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 250 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 250 mm
  • Montageart
    • Aufputz / Aufbau
  • RAL Farbnummer
    • 7035
  • Türschliessungstyp
    • 7 mm Dreikant
  • Anzahl der Türen
    • 1
  • Werkstoff
    • Stahl
  • Farbe
    • lichtgrau RAL 7035
  • Range-Name
    • orion
    • univers

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für FL166A

  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Verteilerschränke

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    11 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, Klarsichttür, 600x600x250mm
Leergehäuse aus Stahlblech, für Montageplatte, geeignet für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen nach EN 61439-1/3, VDE 0660 Teil 500/504. Schutzart IP 65 nach IEC 529. Zum Einbau von Geräten auf verzinkter bzw. isolierter Montageplatte. Dieser Wandaufbauverteiler eignet sich für die Montage im Innenbereich sowie bei aggressiven Umgebungsbedingungen und hoher mechanischer Beanspruchung. Bestehend aus Unterteil ohne Vorprägung zur Leitungseinführung. Aufliegende Tür mit eingeschäumter Dichtung und einem bzw. zwei Schlössern mit 3mm Doppelbart-Einsatz, durch andere Schließungen austauschbar. Türanschlag rechts.
  • Schutzart :IP65
  • Schutzklasse :Schutzklasse I
  • Höhe installiertes Produkt :600 mm
  • Breite installiertes Produkt :250 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :250 mm
  • RAL Farbnummer :7035
  • Türschliessungstyp :7 mm Dreikant
  • Anzahl der Türen :1
  • Farbe :lichtgrau RAL 7035

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FL166A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.