The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • EZN001
    EAN
    3250612469994
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Zeitrelais ansprechverzögert 1W 10A EZN001

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    EZD100

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zeitrelais ansprechverzögert 1W 10A

    EZN001

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • Strom­ver­brauch während des Betriebs
      1,20 VA
    • Leis­tungs­ab­gabe bei Voll­last
      2 W
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      450 W
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 50 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 70 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 10 mm²
    • Anzahl der Kontakte
      1
    • Kontaktart
      1x Wechsler
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Texte
    • Schaltar­t/Va­ri­ante
      Wechs­ler, verwendbar als Öffner oder Schließer
    • Funk­tion
      Funk­ti­onen ansprech­ver­zö­gernd, rück­fall­ver­zö­gernd, ein-/aus­schalt­wi­schend, impuls­for­mend, symme­trisch blinkend, Kontakt offen/­ge­schlossen
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    • Monta­geart
      Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      58 mm
    Elek­tri­scher Strom
    • Strom­belast­bar­keit bei AC1
      8 A
    Ausstat­tung
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
      0
    • Ausschalt­ver­zö­gert
      Ja
    • Einschalt­ver­zö­ge­rung
      Nein
    Einstel­lungen
    • Einstell­be­reich Verzö­ge­rungs­zeit
      0.1 S - 10 h
    Span­nung
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC/DC

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EZN001 | Hager Deutschland

      Produktbild EZN001

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EZN001 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EZN001

      Zeitrelais ansprechverzögert 1W 10A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Betriebsanleitung für EZN001 - Zeitrelais ansprechverzögert 1W 10A (EN, Stand: 10.2009) | Hager Deutschland

      Betriebsanleitung für EZN001 - Zeitrelais ansprechverzögert 1W 10A (EN, Stand: 10.2009)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2010-03-24

      PDF
      1,13 MB
    • Datenblatt

      Bild UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf | Hager Deutschland

      UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf

      Datenblatt en-GB 2016-01-06

      PDF
      49,75 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG