Auslauf

Schaltuhr elektromechanisch 72x72 ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A EH712

EAN
3250612287123
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H440
93,70 €
/ Stück *

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.


Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Anzahl Kanäle
    1
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Leis­tung
  • Leis­tungs­auf­nahmen Betrieb
    0,50 VA
  • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
    1000 W
  • Verlust­leis­tung bei Voll­last
    1 W
Funk­ti­onen
  • Anzahl Funk­ti­ons­ka­näle
    1
Anschluss
  • Anzahl der Kontakte
    1
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1 - 6 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1 - 6 mm²
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -10 - 50 °C
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4
Abmes­sungen
  • Höhe
    72 mm
  • Breite
    72 mm
  • Tiefe
    48,50 mm
Texte
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Schlie­ße­r-­Kon­takt
  • Monta­geart
    Für Aufputz­mon­tage
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
Ausdauer
  • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC1
    50000
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 230 V

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.