Außenbewegungsmelder Komfort 140° IP55 silber EE852
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Montagehöhe2 - 4 m
-
Ausführung SensorBewegungsmelder
-
Erfassungsdurchmesser am Boden12 - 12 m
-
Erfassungswinkel140 - 140
-
FarbeSilber
-
WerkstoffKunststoff
-
Max. Reichweite frontal16 m
-
Max. Reichweite zu einer Seite10 m
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild EE852
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt EE852
Außenbewegungsmelder Komfort 140° IP55 silber
PDF -
Montageanleitung
Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°
Montageanleitung en-GB, nl-NL 2013-12-20
PDF3,11 MB
Installationsanleitung für EE850, EE860 - Außenbewegungsmelder Komfort 140°/220° IP55 (DE-FR, Stand: 12.2013)
Montageanleitung fr-FR, de-DE 2013-12-20
PDF3,11 MB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.