Hager

BKB250852BLED

Oberteil mit Bürste und LED-Kammer Stahlblech zu BKB 250x85mm Länge 1m
Best-Nr.
BKB250852BLED
EAN-Nr.
4012740846554
VPE
2 m
Preisgruppe
T060
Preis
118,50 € / m *

Technische Merkmale

  • Farbe
    • verzinkt
  • Kanalhöhe
    • 85 mm
  • Kanalbreite
    • 250 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 244 mm
  • Länge
    • 1000 mm
  • Deckelbefestigung rastend
    • Nein
  • Mit Schutzfolie
    • nein
  • Werkstoff
    • Stahlblech
  • Oberfläche
    • verzinkt
  • Halogenfrei
    • ja

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für BKB250852BLED

  • Montageanleitungen

  • Montageanleitung für BKB250851, BKBNS120 - Zubehör (DE, Stand: 01.2015)

    PDF
    22 MB
  • Technik-Broschüre

  • Flexibel versorgen

    Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

    PDF
    7 MB
  • Service-Broschüre

  • Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
  • Technischer Anhang - tehalit.BKB | BK

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    8 MB
  • Technische Information

  • Trittschallverhalten Unterflursysteme

    PDF
    354 KB
  • Trittschallverhalten Unterflursysteme (EN)

    PDF
    330 KB
  • BIM Archicad Modelle

  • BIM Archicad-Objekte für electraplan.BKB

    ZIP
    7 MB
  • BIM Revit-Objekte für tehalit.BKB

    ZIP
    23 MB
  • EU-Konformitätserklärung

  • CE-Konformitätserklärung für BKBxx - Nivellierset, Geräteträger, Flachwinkel, Unterteil, Oberteil (DE-EN, Stand: 08.2019)

    PDF
    52 KB
Weitere Downloads

Systemtext

Estrichbündiges Elektro-Unterflurkanal-System BKB 
nach DIN EN 50085-2-2 aus verzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 bestehend aus: Kanal-Grundprofil aus Unter-/Oberteil, Formteile, Kupplungssatz, T-Stück Adapter, Geräteträger und Nivellierschrauben mit oder ohne Dämpfung.

Unterteil zum estrichbündiger Einbau ab Mindestestrichhöhe 96 mm bestehend aus:  Trennwand, verstellbarer Anschlagkante zur Höhenanpassung (0 bis 25 mm) für unterschiedliche Bodenbelagsstärken, mit Bohrungen zur Befestigung der Nivellierschrauben, Vorprägungen zur Einführung von Leerrohen und Montageabdeckung als Schutz beim Estricheinbau.

Oberteil zum Auflegen auf das Unterteil bestehend aus: verstellbare Anschlagkante zur Höhenanpassung (0 bis 25 mm) auf die Bodenbelagsstärke. Oberteil geschlossen, mit Bürste zur Herausführung der Leitungen oder mit Bürste und LED-Einbaumöglichkeit.


Formteile: Flachwinkelsatz, Endstücke, T-Stück (Adapter) und Kupplung zum Verschrauben von Unterteilen. 

Einbau von Geräten mit Geräteträger für Kanalsteckdosen (C-Profil) oder DNT-Geräte zur Montage am Unterteil.


Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Zur Befestigung am Boden sind geeigneten Befestigungsmaterialen zu verwenden. Montageanleitung beachten.
Geräteeinbau für Brüstungskanal Boden BKB
mit Geräteeinbau-Komponenten zur Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie- und Datentechnik: Geräteträger für Kanalsteckdosen (C-Profil), Geräteträger für DNT-Geräte, Kanalsteckdosen, Daten-/Fernmelde-/BK-/SAT-Geräte und Abdeckungen.

Die Geräteträger sind in Laschen des BKB-Kanalunterteils flexibel einzurasten. Die Kanalsteckdosen werden mittels Drehknebel und die Tragsteggeräte mit Schraubtechnik auf den jeweiligen Geräteträger befestigt. 

Der Anschluss der Kanalsteckdose kann direkt über Steckklemme oder mit vorkonfektionierten Leitungen über die Eingangsbuchse erfolgen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Ausschreibungstext

Oberteil mit Bürste und LED-Kammer Stahlblech zu BKB 250x85mm Länge 1m
2 x 1 m Oberteile mit LED-Bürste für Räume mit trockengepflegten Fußböden. Das 1000 mm große Oberteil besteht aus einem Blinddeckel mit außen liegendem Kabelauslass sowie einem Bodenanschlagsprofil, Verstellbereich 0 – 25 mm. Erdung des Oberteils mit Bodenwanne erfolgt über angebrachte Erdfahnen. Das Oberteil ist vor Einbringen des Fertigfußbodens gegen den Montagedeckel auszutauschen.
  • Farbe :verzinkt
  • Kanalhöhe :85 mm
  • Kanalbreite :250 mm
  • Breite installiertes Produkt :244 mm
  • Länge :1000 mm
  • Deckelbefestigung rastend :Nein
  • Mit Schutzfolie :nein
  • Werkstoff :Stahlblech
  • Oberfläche :verzinkt
  • Halogenfrei :ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BKB250852BLED
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.