Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 für Höhe 40/60/80mm 25mm steingrau BA70252

EAN
4012740878692
Marke
Hager
VPE
28 m
Preisgruppe
T450
1,96 €
/ m *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    25 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Ober­teil Breite
    25 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Farbe
    Stein­grau
  • Zuge­hö­rige Serien
    BA7 40 x 25, BA7 60 x 25, BA7 80 x 25

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Ausschreibungstext

Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 für Höhe 40/60/80mm 25mm steingrau

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

Breite: 25 mm
Länge: 2000 mm
Oberteil Breite: 25 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
Farbe: Steingrau

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BA70252
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.