Oberteil für Höhe 30/40/60/80mm PVC zu Verdrahtungskanal BA6 30x25mm steingrau B3002527030

EAN
4012740141697
Marke
Hager
VPE
80 m
Preisgruppe
T450
Preis
1,96 €
/ m *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    25 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Ober­teil Breite
    31 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Farbe
    Stein­grau
  • RAL Nummer
    7030
  • Zuge­hö­rige Serien
    B 30 x 25, B 40 x 25, B 60 x 25, BA6 30 x 25, BA6 40 x 25, BA6 60 x 25, BA6 80 x 25

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Ausschreibungstext

Oberteil für Höhe 30/40/60/80mm PVC zu Verdrahtungskanal BA6 30x25mm steingrau

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

Breite: 25 mm
Länge: 2000 mm
Oberteil Breite: 31 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
RAL Nummer: 7030
Farbe: Steingrau

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : B3002527030
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.