Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Blinddeckel verlängert L=400mm AK 200x40 • AKB42000401V | Hager
EAN
4012002242247
Marke
Hager
VPE
1 Stück

Blinddeckel 1-seitig Länge 400mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 200x40mm AKB42000401V

Preis
Preis auf Anfrage
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    200 mm
  • Länge
    400 mm
  • Höhe
    40 mm
Ausstat­tung
  • Mit Anschluss­öff­nung
    Nein
  • Mit Über­stan­d/­Ver­setz
    Ja
Instal­la­tion, Montage
  • Monta­ge­öff­nung
    Ohne
  • Anzahl der Monta­ge­öff­nungen
    0
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.