Auslauf

KNX-Funk Schaltaktor 1fach/Binäreingang 1fach AP KNX Funk weiß 85865100

EAN
4011334376163
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Technische Merkmale

Konnek­ti­vi­tät.
  • Radio Proto­koll
    KNX-­Funk
  • Empfänger Kate­gorie
    2
  • Mit Bussystem KNX
    Nein
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Ja
Abmes­sungen
  • Tiefe
    35 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
Ausstat­tung
  • Funk bidi­rek­ti­onal
    Ja
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    10 A
  • Schaltstrom
    10 A
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
  • Funk Empfangs­fre­quenz
    868,30 - 868,30 MHz
Leis­tung
  • Ausgangs­leis­tung
    2300 W
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    230 - 230 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 230 V
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP55
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -10 - 55 °C
Texte
  • Anschlussart
    Mit Schraub-­Lift­klemmen
  • Funk­tion
    Repea­ter-­Funk­tion zur Erhö­hung der Funk­reichweite akti­vierbar, Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.