KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink Q.x alu samt, lackiert 85655224
Ähnliche Produkte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Rahmen 10 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Unterstützten Einstellmodusquicklink
-
Betriebsspannung3 - 3 V
-
Anzahl Kanäle2
-
Lebenszyklus Transmitter1 %
-
Radio ProtokollKNX-Funk
-
Empfänger Kategorie2
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Aufbauhöhe14 mm
-
FarbeAluminium
-
RAL NummerÄhnlich zu RAL 9006
-
WerkstoffThermoplast
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
FunktionEinfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-Steuerung nach oben/unten, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
-
SchutzMit Demontageschutz
-
MontageartFür flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 85655224
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 85655224
KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink Q.x alu samt, lackiert
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 856551xx, 856552xx, 856561xx, 856562xx - KNX-Funk Wandsender 1-/2fach flach Solar quicklink (DE, Stand: 08.2012)
Montageanleitung de-DE 2012-09-28
PDF1,85 MB
Bedienungs- und Montageanleitung für 856552xx, 856562xx, 856551xx und 856561xx - KNX-Funk Wandsender 1-/2fach flach/Solar quicklink (EN, 2012-08)
Montageanleitung en-GB, pl-PL 2012-03-19
PDF1,26 MB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 856551xx-856552xx - KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink (V101)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
VD514,64 MBKNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 856551xx-856552xx - KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink (V101)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
KNXPROD12,24 MB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX-Funk Wandsender flach quicklink (DE, Vers. 6T8010-51A)
Applikationshandbuch de-DE 2012-10-23
PDF1,35 MB
Applikationsbeschreibung ETS für 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX-Funk Wandsender flach quicklink (EN, Vers. 6T8010-52A)
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-01-16
PDF1,34 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-14
PDF306,69 kB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-14
PDF307,99 kB
Ausschreibungstext
KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory.
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert.
Betriebsspannung: 3 - 3 V
Anzahl Kanäle: 2
Lebenszyklus Transmitter: 1 %
Radio Protokoll: KNX-Funk
Empfänger Kategorie: 2
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Aufbauhöhe: 14 mm
Farbe: Aluminium
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85655224
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.