W.1 Gruppentaster Busankoppler,1fach,Wippe mit Mittelstellung,zwei Schaltpunkte 80141300

EAN
4011334418696
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B082
96,40 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz, Aufputz
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -40 - 30 °C
Elek­tri­scher Strom
  • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
    10 mA
Funk­ti­onen
  • Mit Raum­ther­mo­stat
    Nein
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    22 mm
  • Höhe
    44 mm
  • Breite
    45,70 mm
  • Tiefe
    40,50 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
    2
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Mit LED Anzeige
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7011, 7035
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Glanz­grad
    Glän­zend, Matt
Bild­schirm
  • Mit Display
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Texte
  • Funk­tion
    Funk­tion zum manu­ellen Unter­bre­chen bereits ausge­löster Auto­ma­tik­funk­ti­onen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

W.1 Gruppentaster Busankoppler,1fach,Wippe mit Mittelstellung,zwei Schaltpunkte

Taster Busankoppler Aufputz oder Unterputz mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, roter Status-LED und beleuchteter Programmier-Taste. Funktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen. Easy-Funktion: Bedienkonzept „Einzeltasten-Funktion“ fest vorgegeben, Bedienkonzept für Funktion „Rolllade/Jalousie“ fest vorgegeben, Schalten von Szenen (1 bis 8) möglich. Tastenfunktion: Schalten, Dimmen, Rollladen/Jalousie, Zeitschalter, Zwangssteuerung, Betriebsmodusumschaltung. ETS-Funktionen: Bedienflächen als Tasten (Einflächenbedienung) und Wippen (Zweiflächenbedienung) konfigurierbar, Status LEDs in ihrer Helligkeit individuell für Tasten-/Wippenfunktion einstellbar, Helligkeitswert der Status LEDs für Tag-/Nachtbetrieb via Objekt oder manuell einstellbar. Tasten-/Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, Rolllade/Jalousie, Wertgeber 1/2 Byte, Raumtemperaturregler-Nebenstelle, Zwangssteuerung, Szene, Automatik deaktivieren. Sperrfunktion parametrierbar.

Montage auf: Unterputz
Aufputz
Betriebstemperatur: -40 - 30 °C
Stromaufnahme Bus Datentransfer: 10 mA
Mit Raumthermostat: Nein
Einbautiefe: 22 mm
Höhe: 44 mm
Breite: 45,70 mm
Tiefe: 40,50 mm
Anzahl der Betätigungspunkte: 2
Mit LED Anzeige: Ja
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7011
7035
Werkstoff: Duroplast
Glanzgrad: Glänzend
Matt
Mit Beschriftungsfeld: Nein

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 80141300
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.