Tastsensor 3fach Komfort B.IQ Edelstahl Rostfrei 75163593

EAN
4011334257172
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B082
Preis
179,50 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
75040001
75040001
Busankoppler Up KNX
79,00 €/ Stück

Optionales Zubehör

  • Beschrif­tungs­feld 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Funk­ti­onen
  • Mit Raum­ther­mo­stat
    Nein
Abmes­sungen
  • Höhe
    88,50 mm
  • Breite
    88,50 mm
  • Tiefe
    16,65 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
    6
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Mit LED Anzeige
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Edelstahl
  • RAL Nummer
    9022
  • Werk­stoff
    Metall, Edelstahl
  • Glanz­grad
    Matt
Bild­schirm
  • Mit Display
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Texte
  • Funk­tion
    Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalou­sie­funk­ti­onen
  • Schutz
    Mit Demon­ta­geschutz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Tastsensor 3fach Komfort B.IQ Edelstahl Rostfrei

Tastsensor 3-fach Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und sechs Status-LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor Komfort 3-fach ist ein instabus Anwendermodul. Er dient zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch Verschraubung des Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 3-fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tastenfunktionen (Tasten, Schalten), Schalten im Toggle-(Umschalt)Betrieb, Dimmen Ein-/Zweiflächenbedienung, Jalousiesteuerung Ein-/Zweiflächenbedienung, Wertgeber/Lichtszenennebenstelle mit Funktion Wertgeber 1 Byte, Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Helligkeitswertgeber, Temperaturwertgeber, Wertgeber 2 Byte, zyklisches Senden, Steuerungsfunktion, Zwangsführung. weitere Funktionen: Zwei Bedienebenen, zweite Bedienebene mit auswählbarer reduzierter Funktionalität, Umschaltung der Bedienebenen über Objekt. LED: Status-LED je Taste, Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz.

Montage auf: Unterputz
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Mit Raumthermostat: Nein
Höhe: 88,50 mm
Breite: 88,50 mm
Tiefe: 16,65 mm
Anzahl der Betätigungspunkte: 6
Mit LED Anzeige: Ja
Farbe: Edelstahl
RAL Nummer: 9022
Werkstoff: Metall
Edelstahl
Glanzgrad: Matt
Mit Beschriftungsfeld: Nein

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 75163593
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.