Auslauf

Tastsensor 3fach mit Beschriftungsfeld B.3/B.7 75163385

EAN
4011334284079
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.80163785

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
75040001
75040001
Busankoppler Up KNX
79,00 €/ Stück

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Funk­ti­onen
  • Mit Raum­ther­mo­stat
    Nein
Abmes­sungen
  • Höhe
    55,40 mm
  • Breite
    55,60 mm
  • Tiefe
    24,60 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
    6
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Mit LED Anzeige
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Anthrazit
  • RAL Nummer
    7021
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Glanz­grad
    Glän­zend
Bild­schirm
  • Mit Display
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Ja
Texte
  • Funk­tion
    Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalou­sie­funk­ti­onen
  • Schutz
    Mit Demon­ta­geschutz
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.