Touch-Sensor 4fach Komfort R.3 Glas, polarweiß 75144850

EAN
4011334383659
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B082
Preis
413,00 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • Tempe­ra­tur­fühler 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Funk­ti­onen
  • Mit Raum­ther­mo­stat
    Ja
Leis­tung
  • Strom­auf­nahme
    12,50 mA
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    12,90 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    16 mm
  • Höhe
    152 mm
  • Breite
    81 mm
  • Tiefe
    23 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
    8
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Mit LED Anzeige
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Glas
  • Glanz­grad
    Glän­zend
Bild­schirm
  • Mit Display
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Texte
  • Funk­tion
    Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalou­sie­funk­ti­onen, Sperr­funk­tion für die Sensor­flä­chen, z. B. zur Reini­gung der Glaso­ber­fläche
  • Monta­geart
    Für senk­rechte Montage
  • Tempe­ratur
    Zusätz­li­cher Anschluss für externen Tempe­ra­tur­fühler, Inte­grierter Tempe­ra­tur­fühler zum Betrieb als Regler-­Ne­ben­stelle, Tempe­ra­tur­mes­sung über internen Tempe­ra­tur­fühler oder externes Kommu­ni­ka­ti­ons­-­Ob­jekt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Touch-Sensor 4fach Komfort R.3 Glas, polarweiß

Touch Sensor 4-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, mit umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit acht Bedienflächen, mit acht weißen Status-LED, mit einer blauen Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach, mit Demontageschutz, mit Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, als Reglernebenstelle verwendbar, Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie, beliebige Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen.

Montage auf: Unterputz
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Mit Raumthermostat: Ja
Stromaufnahme: 12,50 mA
Einbautiefe: 12,90 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 16 mm
Höhe: 152 mm
Breite: 81 mm
Tiefe: 23 mm
Anzahl der Betätigungspunkte: 8
Mit LED Anzeige: Ja
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Werkstoff: Glas
Glanzgrad: Glänzend
Mit Beschriftungsfeld: Nein

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 75144850
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.