Steckd. m. Schutzko.stift u. LED-Orientierungsl.,erh. Ber.-Schutz R.1/R.3 sw,gl. 6765102045

EAN
4011334394051
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B030
79,60 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Rahmen 10 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Sicherheit
  • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
    Ja
  • Schutzart IP
    IP20
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Konnek­ti­vi­tät.
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung, Kral­len­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    Schutz­kon­taktstift
  • Verdrehter Zentral­ein­satz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
  • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
    Ja
  • Mit Signal­lampe
    Nein
  • Mit Schloss
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1
Texte
  • Aufdruck
    Ohne Aufdruck
  • Abde­ckung
    Zentral­platte
  • Beleuch­tung
    Zusatz­nutzen durch Kombi­na­tion einer Steck­dose mit einem Orien­tie­rungs­licht
  • Verdrah­tung
    Durch­verdrah­tung möglich, somit auch ideal zur Nach­rüs­tung
  • Schutz
    Erhöhter Berüh­rungs­schutz
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Steckd. m. Schutzko.stift u. LED-Orientierungsl.,erh. Ber.-Schutz R.1/R.3 sw,gl.

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, weißes LED-Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub-Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich.

Zugehörige Serien: Berker R.1
Berker R.3
Berker R.8
Nennstrom: 16 A
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nennspannung: 250 V
Halogenfrei: Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
Schutzart IP: IP20
Abmessungen: 71 x 71 mm
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Montage auf: Unterputz
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss
Montageart: Schraubbefestigung
Krallenbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: Schutzkontaktstift
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund: Ja
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Abdeckung: Zentralplatte

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 6765102045
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.