The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker S.1
    • Lichtsteu­e­rung - Berker S.1
    • 51019909
    EAN
    4011334307938
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B010
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Berker Konfigurator
    • Lichtsteu­e­rung - Berker S.1

    Stiegenhaustaster E10 komplett S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 51019909

    Preis
    29,40 €
    / Stück *
    29,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Ähnliche Produkte:

    WAE5181WG

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Stiegenhaustaster E10 komplett S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt

    51019909

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Schaltstrom
      2 A
    • Taststrom
      2 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Trans­pa­rent
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      81 mm
    • Breite
      81 mm
    • Tiefe
      47,50 mm
    • Einbau­tiefe
      28,20 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      0
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      0
    • Ausfüh­rung Taster
      Einzel­taster
    • Mit Rück­mel­de­kon­takt
      Nein
    Anschluss
    • Art der Lampen­fas­sung
      E10
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    • Zuge­hö­rige Systeme
      S.x/B.x

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 51019909
    PDF
    RoHS Report 51019909
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 51019909 | Hager Deutschland

      Produktbild 51019909

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 51019909 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 51019909

      Stiegenhaustaster E10 komplett S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt

      PDF
    • Flyer

      Bild Berker S.1 Designblatt | Hager Deutschland

      Berker S.1 Designblatt

      (23DE0209)

      PDF
      297,78 kB
    • Tools

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Schal­ter­be­stel­lung ganz einfach: Form, Farbe, Mate­rial und Funk­tion der einzelnen Desi­gn­li­nien im Über­blick. Bestel­lung per Maus­klick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      dc24-1014

      PDF
      322,45 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      15731909 - Wippe anschraubbar mit Aufdruck '0' S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      15731909
      Wippe anschraubbar mit Aufdruck '0' S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      8,81 €
      / Stück *
      8,81 €
      / Stück *
    • 2
      15701909 - Wippe anschraubbar S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      15701909
      Wippe anschraubbar S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      7,31 €
      / Stück *
      7,31 €
      / Stück *
    • 3
      15701606 - Wippe anschraubbar S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      15701606
      Wippe anschraubbar S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      7,71 €
      / Stück *
      7,71 €
      / Stück *
    • 4
      15701404 - Wippe anschraubbar S.1/B.3/B.7 alu, matt
      15701404
      Wippe anschraubbar S.1/B.3/B.7 alu, matt
      Preis
      11,20 €
      / Stück *
      11,20 €
      / Stück *
    • 5
      16268982 - Wippe mit Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      16268982
      Wippe mit Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      Preis
      8,41 €
      / Stück *
      8,41 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Stiegenhaustaster E10 komplett S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt

    Taster komplett für Treppenhauslicht mit Einsatz, Rahmen, Zentralstück und rotem Tasterknopf, mit Schraubklemmen, passend zu Glimmlampe. Hinweis: Nur für Österreich einsetzbar.

    Zugehörige Systeme: S.x/B.x
    Schaltstrom: 2 A
    Nennspannung: 250 V
    Farbe: Polarweiß
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Transparent: Nein
    Tiefe: 47,50 mm
    Einbautiefe: 28,20 mm
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 0 mm
    Montage auf: Unterputz
    Anzahl der Tasten: 0
    Ausführung Taster: Einzeltaster
    Mit Rückmeldekontakt: Nein
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Stoßfestigkeit IK: IK05

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 51019909
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG