The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 48038989
    Die SCHUKO/USB A-A Steckdose in polarweiß glänzend ermöglicht das Laden von mobilen Endgeräten über zwei USB Typ-A Anschlüsse. Sie ist für Unterputz- und Hohlwandmontage geeignet, verfügt über Steckklemmen für eine einfache Installation und bietet Schutz durch elektronische Sicherung gegen Kurzschluss und Überlast. Die Steckdose ist kompatibel mit Berker Schalterprogrammen und bietet eine elegante Lösung für moderne Elektroinstallationen.
    EAN
    4011334510611
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent Berker Konfigurator

    Berker SCHUKO UP Steckdose 1-fach mit USB A-A, S.1, polarweiß glänzend 48038989

    Preis
    Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    48148989, WAS4055WG

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Berker SCHUKO UP Steckdose 1-fach mit USB A-A, S.1, polarweiß glänzend

    48038989

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Rahmen 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Rahmen
    • 10158989

      Rahmen 5fach S.1 polarweiß, glänzend

      26,10 €  / Stück*
    • 10118989

      Rahmen 1fach, S.1, polarweiß glänzend

      3,11 €  / Stück*
    • 10128989

      Rahmen 2fach, S.1, polarweiß glänzend

      5,21 €  / Stück*
    • 10138989

      Rahmen 3fach, S.1, polarweiß glänzend

      9,30 €  / Stück*
    • 10148989

      Rahmen 4fach S.1 polarweiß, glänzend

      16,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    • Ausgangs­span­nung
      4,75 - 5,25 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Ausgangs­strom
      2400 mA
    • Nenn­strom
      16 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Leis­tung
    • Ausgangs­leis­tung
      12 W
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      0,05 W
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      45 mm
    • Anzahl Einheiten
      1
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      40 mm
    • Einbau­tiefe
      32 mm
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Steck­klemme
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Steck­an­schluss
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung, Kral­len­be­fes­ti­gung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp USB
      AA
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      SCHUKO
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Nein
    • Mit Klapp­de­ckel
      Nein
    • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
      Nein
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    • Mit Schloss
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Sicherheit
    • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
      Ja
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK02
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Funk­ti­onen
    • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
      Nein
    • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
      Nein
    Kenn­zeich­nung
    • Mit Aufdruck
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago plug/clamp technique C-Profile in traffic white (English)
    PDF
    48,73 MB
    Berker REACH declaration 48038989
    PDF
    Berker RoHS Report 48038989
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 48038989 | Hager Deutschland

      Produktbild 48038989

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 48038989 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 48038989

      Steckdose SCHUKO/USB A-A, S.1, polarweiß glänzend

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 4803xx - Steckdose SCHUKO/USB (DE-IT-ES, 2020-04) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 4803xx - Steckdose SCHUKO/USB (DE-IT-ES, 2020-04)

      Montageanleitung es-ES, de-DE, it-IT 2020-04-02

      PDF
      1,27 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 4803xx - Steckdose SCHUKO/USB (EN-NL-SV, 2020-04) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 4803xx - Steckdose SCHUKO/USB (EN-NL-SV, 2020-04)

      Montageanleitung en-GB, nl-NL, sv-SE 2020-04-02

      PDF
      1,08 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für Schuko-USB-Steckdose (DE-IT-ES, Stand: 06.2019) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für Schuko-USB-Steckdose (DE-IT-ES, Stand: 06.2019)

      Montageanleitung es-ES, de-DE, it-IT 2019-07-22

      PDF
      866,37 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für Schuko-USB-Steckdose (EN, NL, SE, 2019-06) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für Schuko-USB-Steckdose (EN, NL, SE, 2019-06)

      Montageanleitung en-GB, nl-NL, sv-SE 2019-07-22

      PDF
      863,72 kB
      Bild Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (DE-IT-ES, 2021-01) | Hager Deutschland

      Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (DE-IT-ES, 2021-01)

      Montageanleitung es-ES, de-DE, it-IT 2021-06-08

      PDF
      991,59 kB
      Bild Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (EN-NL-SV, 2021-01) | Hager Deutschland

      Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (EN-NL-SV, 2021-01)

      Montageanleitung en-GB, nl-NL, sv-SE 2021-06-08

      PDF
      989,63 kB
    • Flyer

      Bild Berker S.1 Designblatt | Hager Deutschland

      Berker S.1 Designblatt

      (23DE0209)

      PDF
      297,78 kB
    • Produktinformation

      Bild Zwei Funktionen in einem: | Hager Deutschland

      Zwei Funktionen in einem:

      Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Ladeports (19DE0378)

      PDF
      601,72 kB
    • Tools

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Schal­ter­be­stel­lung ganz einfach: Form, Farbe, Mate­rial und Funk­tion der einzelnen Desi­gn­li­nien im Über­blick. Bestel­lung per Maus­klick.

      URL
      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Smartphone:
      Royalty free for all Hager concern marketing tools without temporally or territorially restrictions; no transmission to a third party like customers or publisher! Licensee: Hager CME | DE
      __________
      Licensee: CME-Customer Marketing Europe; Royalty Free without time or georaphic restrictions for all media including press releases.
      Usable by the Hager Group and all affiliated companies and their trading and distribution partners.
      Editing rights: Only products may be exchanged or changed in the pictures, but in no case the room and the interior!

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-03-24

      PDF
      1,03 MB
      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-03-24

      PDF
      1,03 MB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG