The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 48036084
    EAN
    4011334510536
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B040

    Steckdose SCHUKO/USB A-A, Q.x, alu samt, lackiert 48036084

    Preis
    93,20 €
    / Stück *
    93,20 €
    / Stück *
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte (voll kompatibel)

    WAS4055TA

    Folgeprodukte:

    48146084

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steckdose SCHUKO/USB A-A, Q.x, alu samt, lackiert

    48036084

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    • Ausgangs­span­nung
      4,75 - 5,25 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Ausgangs­strom
      2400 mA
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Leis­tung
    • Ausgangs­leis­tung
      12 W
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      0,05 W
    Werk­stoff
    • Farbe
      Alumi­nium
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9006
    • Glanz­grad
      Samt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      45 mm
    • Anzahl Einheiten
      1
    • Einbau­tiefe
      32 mm
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Steck­klemme
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Steck­an­schluss
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung, Kral­len­be­fes­ti­gung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp USB
      A+A
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      SCHUKO
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Nein
    • Mit Klapp­de­ckel
      Nein
    • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
      Nein
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    • Mit Schloss
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Sicherheit
    • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
      Ja
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK02
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Funk­ti­onen
    • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
      Nein
    • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
      Nein
    Kenn­zeich­nung
    • Mit Aufdruck
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 48036084
    PDF
    RoHS Report 48036084
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 48036084 | Hager Deutschland

      Produktbild 48036084

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 48036084 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 48036084

      Steckdose SCHUKO/USB A-A, Q.x, alu samt, lackiert

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 4803xx - Steckdose SCHUKO/USB (DE-IT-ES, 2020-04) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 4803xx - Steckdose SCHUKO/USB (DE-IT-ES, 2020-04)

      Montageanleitung es-ES, de-DE, it-IT 2020-04-02

      PDF
      1,27 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 4803xx - Steckdose SCHUKO/USB (EN-NL-SV, 2020-04) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 4803xx - Steckdose SCHUKO/USB (EN-NL-SV, 2020-04)

      Montageanleitung en-GB, nl-NL, sv-SE 2020-04-02

      PDF
      1,08 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für Schuko-USB-Steckdose (DE-IT-ES, Stand: 06.2019) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für Schuko-USB-Steckdose (DE-IT-ES, Stand: 06.2019)

      Montageanleitung es-ES, de-DE, it-IT 2019-07-22

      PDF
      866,37 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für Schuko-USB-Steckdose (EN, NL, SE, 2019-06) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für Schuko-USB-Steckdose (EN, NL, SE, 2019-06)

      Montageanleitung en-GB, nl-NL, sv-SE 2019-07-22

      PDF
      863,72 kB
      Bild Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (DE-IT-ES, 2021-01) | Hager Deutschland

      Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (DE-IT-ES, 2021-01)

      Montageanleitung es-ES, de-DE, it-IT 2021-06-08

      PDF
      991,59 kB
      Bild Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (EN-NL-SV, 2021-01) | Hager Deutschland

      Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (EN-NL-SV, 2021-01)

      Montageanleitung en-GB, nl-NL, sv-SE 2021-06-08

      PDF
      989,63 kB
    • Produktinformation

      Bild Zwei Funktionen in einem: | Hager Deutschland

      Zwei Funktionen in einem:

      Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Ladeports (19DE0378)

      PDF
      601,72 kB
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-03-24

      PDF
      1,03 MB
      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-03-24

      PDF
      1,03 MB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG