The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 48031404

Steckdose SCHUKO/USB A-A, B.3/B.7, alu matt, lackiert 48031404

EAN
4011334510505
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Berker Konfigurator
  • Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Preis
88,80 €
/ Stück *
88,80 €
/ Stück *

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Folgeprodukte:

48141404

Steckdose SCHUKO/USB A-A, B.3/B.7, alu matt, lackiert

48031404

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
  • Ausgangs­span­nung
    4,75 - 5,25 V
Elek­tri­scher Strom
  • Ausgangs­strom
    2400 mA
  • Nenn­strom
    16 A
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Leis­tung
  • Ausgangs­leis­tung
    12 W
  • Leis­tungs­auf­nahme standby
    0,05 W
Werk­stoff
  • Farbe
    Alumi­nium
  • RAL Nummer
    9006
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    71 mm
  • Breite
    71 mm
  • Tiefe
    45 mm
  • Anzahl Einheiten
    1
  • Einbau­tiefe
    32 mm
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Steck­klemme
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Steck­an­schluss
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung, Kral­len­be­fes­ti­gung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp USB
    AA
Ausstat­tung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    SCHUKO
  • Verdrehter Zentral­ein­satz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
  • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
    Nein
  • Mit Signal­lampe
    Nein
  • Mit Schloss
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1
Sicherheit
  • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
    Ja
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK02
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Funk­ti­onen
  • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
    Nein
  • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 48031404
PDF
Berker RoHS Report 48031404
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 48031404 | Hager Deutschland

    Produktbild 48031404

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 48031404 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 48031404

    Steckdose SCHUKO/USB A-A, B.3/B.7, alu matt, lackiert

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 4803xx - Steckdose SCHUKO/USB (DE-IT-ES, 2020-04) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 4803xx - Steckdose SCHUKO/USB (DE-IT-ES, 2020-04)

    Montageanleitung es-ES, de-DE, it-IT 2020-04-02

    PDF
    1,27 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 4803xx - Steckdose SCHUKO/USB (EN-NL-SV, 2020-04) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 4803xx - Steckdose SCHUKO/USB (EN-NL-SV, 2020-04)

    Montageanleitung en-GB, nl-NL, sv-SE 2020-04-02

    PDF
    1,08 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für Schuko-USB-Steckdose (DE-IT-ES, Stand: 06.2019) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für Schuko-USB-Steckdose (DE-IT-ES, Stand: 06.2019)

    Montageanleitung es-ES, de-DE, it-IT 2019-07-22

    PDF
    866,37 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für Schuko-USB-Steckdose (EN, NL, SE, 2019-06) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für Schuko-USB-Steckdose (EN, NL, SE, 2019-06)

    Montageanleitung en-GB, nl-NL, sv-SE 2019-07-22

    PDF
    863,72 kB
    Bild Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (DE-IT-ES, 2021-01) | Hager Deutschland

    Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (DE-IT-ES, 2021-01)

    Montageanleitung es-ES, de-DE, it-IT 2021-06-08

    PDF
    991,59 kB
    Bild Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (EN-NL-SV, 2021-01) | Hager Deutschland

    Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (EN-NL-SV, 2021-01)

    Montageanleitung en-GB, nl-NL, sv-SE 2021-06-08

    PDF
    989,63 kB
  • Flyer

    Bild Berker S.1 Designblatt | Hager Deutschland

    Berker S.1 Designblatt

    (23DE0209)

    PDF
    297,78 kB
  • Produktinformation

    Bild Zwei Funktionen in einem: | Hager Deutschland

    Zwei Funktionen in einem:

    Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Ladeports (19DE0378)

    PDF
    601,72 kB
  • Tools

    Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

    Berker Konfigurator

    Schal­ter­be­stel­lung ganz einfach: Form, Farbe, Mate­rial und Funk­tion der einzelnen Desi­gn­li­nien im Über­blick. Bestel­lung per Maus­klick.

    URL
    Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.

    URL
    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-03-24

    PDF
    1,03 MB
    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-03-24

    PDF
    1,03 MB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG