Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte, Berker R.1, schwarz glänzend 47742045

EAN
4011334452768
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B030
Preis
28,30 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Sicherheit
  • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
    Nein
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK02
  • Schutzart IP
    IP20
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    25 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Konnek­ti­vi­tät.
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung, Kral­len­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    SCHUKO
  • Verdrehter Zentral­ein­satz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
  • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
    Nein
  • Mit Signal­lampe
    Nein
  • Mit Schloss
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Texte
  • Aufdruck
    Ohne Aufdruck
  • Abde­ckung
    Voll­platte
  • Schutz
    Ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz, Schutz vor Verschmut­zungen bei Maler- und Reno­vie­rungs­a­r­beiten durch in der Abdeck­platte inte­grierte Erdungs­bü­gel.
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker R.1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.