Steckdose SCHUKO m. Bajonett-Klappd. u. erh. BS ISO-Panzer IP66 dunkelgrau/gelb 4283
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 V
-
Nennstrom16 A
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7011
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe87,50 mm
-
Breite75 mm
-
Montage aufAufputz
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelJa
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
DeckelausführungSelbstschließender Klappdeckel
-
Anzahl Module1
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzJa
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP66
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckNein
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 4283
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 4283
Steckdose SCHUKO m. Bajonett-Klappd. u. erh. BS ISO-Panzer IP66 dunkelgrau/gelb
PDF
Ausschreibungstext
Steckdose SCHUKO® ISO-PANZER IP66 mit Klappdeckel und Bajonettverschluss mit erhöhtem Berührungsschutz. Für SCHUKO-Winkelstecker mit Bajonettverschluss, mit Leitungseinführung oben und unten, mit Schraubklemmen. Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.
Nennstrom: 16 A
Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 50 Hz
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7011
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 87,50 mm
Breite: 75 mm
Montage auf: Aufputz
Anschlussart: Schraubanschluss
Montageart: Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Deckelausführung: Selbstschließender Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
Stoßfestigkeit IK: IK05
IP-Klasse (Ingress Protection): IP66
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Abdeckung: Komplettgehäuse
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 4283
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.