EAN
4011334377078
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B030
23,50 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zubehör 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Sicherheit
  • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
    Nein
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05
  • Schutzart IP
    IP20
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    31 mm
  • Einbau­tiefe
    32 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Konnek­ti­vi­tät.
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung, Kral­len­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    SCHUKO
  • Verdrehter Zentral­ein­satz
    Ja
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
  • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
    Nein
  • Mit Signal­lampe
    Nein
  • Mit Schloss
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1
Texte
  • Aufdruck
    Ohne Aufdruck
  • Abde­ckung
    Zentral­platte
  • Schutz
    Ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Serie R.classic

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Steckdose SCHUKO Serie R.Classic schwarz, glänzend

Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

Zugehörige Serien: Berker R.1
Berker R.3
Berker R.8
Serie R.classic
Nennstrom: 16 A
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nennspannung: 250 V
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein
Halogenfrei: Ja
Stoßfestigkeit IK: IK05
Schutzart IP: IP20
Abmessungen: 71 x 71 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 31 mm
Einbautiefe: 32 mm
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss
Montage auf: Unterputz
Montageart: Schraubbefestigung
Krallenbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Ja
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Abdeckung: Zentralplatte

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 41452045
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.