EAN
4011334330264
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B010
Preis
64,50 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Rahmen 5 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    VGA
Abmes­sungen
  • Breite
    71 mm
  • Höhe
    71 mm
  • Tiefe
    23,50 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    14 mm
  • Einbau­tiefe
    12 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

VGA Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen.

Breite: 71 mm
Höhe: 71 mm
Tiefe: 23,50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 14 mm
Einbautiefe: 12 mm
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 3315401909
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.