Einbaudose 1fach für Hohlwandmontage, R.8, hellgrau 18721010

EAN
4011334502883
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B010
Preis
6,20 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • Dose für Montage in der Wand/­Decke 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    84 mm
  • Breite
    84 mm
  • Tiefe
    60,50 mm
Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
    8
Kabel
  • Kabel­durch­messer
    16 mm
Kompa­ti­bi­lität
  • Koppelbar
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Farbe
    Weiß
  • Glanz­grad
    Matt
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Einbaudose 1fach für Hohlwandmontage, R.8, hellgrau

Einbaudose UP quadratisch für die Hohlwandmontage mit Distanzstück für Schalterprogramm Berker R.8. Abmessung (B x H x T) 84 x 84 x 60,5 mm.

Höhe: 84 mm
Breite: 84 mm
Tiefe: 60,50 mm
Anzahl der Leitungseinführungen: 8
Kabeldurchmesser: 16 mm
Koppelbar: Nein
Werkstoff: Thermoplast
Farbe: Weiß
Glanzgrad: Matt
Schutzart IP: IP20

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 18721010
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.