EAN
4011334502845
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B010
Preis
9,60 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    92,50 mm
  • Breite
    92,50 mm
  • Tiefe
    64 mm
Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
    4
Kabel
  • Kabel­durch­messer
    14 mm
Kompa­ti­bi­lität
  • Koppelbar
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Farbe
    Rot
  • Glanz­grad
    Matt
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Einbaudose 1fach für UP-Montage, R.8, rot

Gerätedose UP quadratisch für das Mauerwerk mit Putzschutz, Abmessung (B x H x T) 92,5 x 92,5 x 64 mm, Farbe Rot, für Schalterprogramm Berker R.8. Dose-in-Dose-Montage für notwendige Einbaudose UP quadratisch, Abmessung (B x H x T) 84 x 84 x 60,5 mm, Farbe Grau.
Hinweis: Die passende Einbaudose UP (Farbe Grau, 1fach bis 4fach) ist nicht enthalten.

Höhe: 92,50 mm
Breite: 92,50 mm
Tiefe: 64 mm
Anzahl der Leitungseinführungen: 4
Kabeldurchmesser: 14 mm
Koppelbar: Nein
Werkstoff: Thermoplast
Farbe: Rot
Glanzgrad: Matt
Schutzart IP: IP20

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 18720010
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.