The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 17891606

BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender B.3/B.7 anthrazit, matt 17891606

EAN
4011334345312
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender B.3/B.7 anthrazit, matt

17891606

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Monta­ge­höhe
    2,20 - 2,20 m
  • Aufbau­höhe
    31,40 mm
Erfas­sung
  • Ausfüh­rung Sensor
    Bewe­gungs­melder
  • Erfas­sungs­durch­messer am Boden
    0 - 0 m
  • Erfas­sungs­winkel
    180 - 180
  • Erfas­sungs­winkel einstellbar
    180 - 180 °
Werk­stoff
  • Farbe
    Anthrazit
  • Glanz­grad
    Matt
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Reichweite
  • Max. Reichweite frontal
    12 m
  • Max. Reichweite zu einer Seite
    6 m
Einstel­lungen
  • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
    Ja
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -15 - 45 °C
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Texte
  • Funk­tion
    Dimmein­satz-Ab­schalt­vor­war­nung (30 s Abdimm­vor­gang), Mit adap­tiver Empfind­lich­keits­an­pas­sung, Blend­si­cher z. B. gegen Taschen­lampe, Schalt­ein­satz-Ab­schalt­vor­war­nung (3 x im Wechsel 0,2 s aus/10 s ein) per Fern­be­die­nung
  • Schutz
    Mit Unter­kriech­schutz

Downloads

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 17891606 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 17891606

    BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender B.3/B.7 anthrazit, matt

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1789xx - BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender (DE, Stand: 03.2013) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 1789xx - BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender (DE, Stand: 03.2013)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    430,18 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1789xx - BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender (DE, Stand: 05.2011) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 1789xx - BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender (DE, Stand: 05.2011)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    825,73 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1789xx - BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender (EN, 2011-05) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 1789xx - BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender (EN, 2011-05)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    823,87 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1789xx - BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender (EN, 2013-03) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 1789xx - BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender (EN, 2013-03)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    424,96 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG