EAN
4011334376927
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
95,20 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    10 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1
Leis­tung
  • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
    1500 W
  • Leuchtstoff­lampen in duo-­Schal­tung
    1500 W
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    0
  • Mit Rück­mel­de­kon­takt
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Trans­pa­rent
    Nein
Abmes­sungen
  • Tiefe
    57,30 mm
  • Einbau­tiefe
    32 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    35 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 50 °C
Texte
  • Anschlussart
    Mit Schraub-­Lift­klemmen
  • Aufdruck
    Mit Aufdruck "Hotel­card"
  • Beleuch­tung
    Für Beleuch­tung
  • Monta­geart
    Mit Spreiz­krallen
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    1-polig
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8
  • Zuge­hö­rige Systeme
    Berker R.x

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard R.1/R.3 polarweiß, glänzend

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. Neutralleiter erforderlich.

Schaltstrom: 10 A
Zugehörige Systeme: Berker R.x
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Polanzahl: 1
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W
Montage auf: Unterputz
Mit Rückmeldekontakt: Nein
Anzahl der Tasten: 0
Abmessungen: 69.50 x 69.50 mm
Tiefe: 57,30 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Farbe: Polarweiß
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Transparent: Nein
Halogenfrei: Nein
Schutzart IP: IP20
Betriebstemperatur: -5 - 50 °C

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 16402089
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.