The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt­er­pro­gramme - Funk­tion
  • Kommu­ni­ka­ti­ons-/ Multi­me­di­a­technik
  • Anten­nen­technik
  • 14831909
  • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker S.1
  • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker B.3
  • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker B.7
  • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker K.1
  • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker K.5
  • Anten­nen­technik
  • Mehr sehen

Zentralplatte für Antennendose 4Loch polarweiß, matt/samt 14831909

EAN
4011334227250
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B010
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Berker Konfigurator
Preis
4,81 €
/ Stück *
4,81 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Passende Hersteller: Antennen-Steckdosen Hirschmann

Zentralplatte für Antennendose 4Loch polarweiß, matt/samt

14831909

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
11091909
11091909
Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
1,70 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
11096089
11096089
Zwischenring für Zentralplatte Q.x polarweiß, samt
1,70 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Kompatible Produkte

  • Passend zu 224 Produkte verfügbar

Passend zu

  • 10233609

    Rahmen 3fach waagerecht B.7 Edelstahl/polarweiß

    129,90 €  / Stück*
  • 10113004

    Rahmen 1fach, B.3, Alu/anthrazit matt, Aluminium eloxiert

    26,80 €  / Stück*
  • 10113001

    Rahmen 1fach B.3 Alu, braun/anthrazit

    26,80 €  / Stück*
  • 10159949

    Rahmen 5fach, S.1, anthrazit matt

    40,60 €  / Stück*
  • 10159939

    Rahmen 5fach, S.1, aluminium matt

    67,00 €  / Stück*
  • 10159909

    Rahmen 5fach S.1 polarweiß, matt

    26,10 €  / Stück*
  • 10158989

    Rahmen 5fach S.1 polarweiß, glänzend

    26,10 €  / Stück*
  • 10158982

    Rahmen 5fach S.1 weiß, glänzend

    26,10 €  / Stück*
  • 10158962

    Rahmen 5fach S.1 rot, glänzend

    40,60 €  / Stück*
  • 10156919

    Rahmen 5fach B.7 polarweiß, matt

    66,40 €  / Stück*
  • 10156914

    Rahmen 5fach B.7 Alu/polarweiß

    241,70 €  / Stück*
  • 10156904

    Rahmen 5fach B.7 Alu/anthrazit

    241,70 €  / Stück*
  • 10156626

    Rahmen 5fach B.7 anthrazit, matt

    71,10 €  / Stück*
  • 10156424

    Rahmen 5fach B.7 alu, matt

    94,00 €  / Stück*
  • 13237003

    Rahmen 2fach senkrecht, K.5, Alu, Aluminium eloxiert

    29,60 €  / Stück*
  • 13237009

    Rahmen 2fach senkrecht, K.1, polarweiß glänzend

    9,20 €  / Stück*
  • 13137006

    Rahmen 1fach, K.1, anthrazit matt, lackiert

    8,21 €  / Stück*
  • 13237006

    Rahmen 2fach senkrecht, K.1, anthrazit matt, lackiert

    11,90 €  / Stück*
  • 10159959

    Rahmen 5fach senkrecht, mit Beschriftungsfeld, S.1, aluminium matt

    93,60 €  / Stück*
  • 13237004

    Rahmen 2fach senkrecht, K.5, Edelstahl, Metall mattiert

    29,60 €  / Stück*

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Koax
  • Anzahl der Ansch­lüsse
    4
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    51,50 mm
  • Breite
    51,50 mm
  • Tiefe
    8 mm
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05
  • Zuge­hö­rige Systeme
    K.x, S.x/B.x

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-24
PDF
37,33 MB
Berker REACH declaration 14831909
PDF
Berker RoHS Report 14831909
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 14831909 | Hager Deutschland

    Produktbild 14831909

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 14831909 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 14831909

    Zentralplatte für Antennendose 4Loch polarweiß, matt/samt

    PDF
  • Flyer

    Bild Berker S.1 Designblatt | Hager Deutschland

    Berker S.1 Designblatt

    (23DE0209)

    PDF
    297,78 kB
  • Tools

    Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

    Berker Konfigurator

    Schal­ter­be­stel­lung ganz einfach: Form, Farbe, Mate­rial und Funk­tion der einzelnen Desi­gn­li­nien im Über­blick. Bestel­lung per Maus­klick.

    URL
    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    451510 - Antennen-Steckdose 2Loch TV,FM, 10dB Durchgangsdose
    451510
    Antennen-Steckdose 2Loch TV, FM, 10dB Durchgangsdose
    Preis
    33,70 €
    / Stück *
    33,70 €
    / Stück *
  • 2
    12031606 - Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
    12031606
    Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
    Preis
    9,50 €
    / Stück *
    9,50 €
    / Stück *
  • 3
    14842089 - Zentralstück für Antennen-Steckdose 4Loch R.1/R.3 polarweiß, glänzend
    14842089
    Zentralstück für Antennen-Steckdose 4Loch R.1/R.3 polarweiß, glänzend
    Preis
    8,81 €
    / Stück *
    8,81 €
    / Stück *
  • 4
    452210 - Antennen-Steckdose, Antennendose 3-Loch SAT, TV, FM, Einzeldose
    452210
    Antennen-Steckdose 3Loch SAT, TV, FM, Einzeldose
    Preis
    33,70 €
    / Stück *
    33,70 €
    / Stück *
  • 5
    450210 - Antennen-Steckdose 2Loch TV,FM, Einzeldose
    450210
    Antennen-Steckdose 2Loch TV, FM, Einzeldose
    Preis
    33,70 €
    / Stück *
    33,70 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Zentralplatte für Antennendose 4Loch polarweiß, matt/samt

Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (Hirschmann), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen (F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden.

Anschluss-/Steckertyp: Koax
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Halogenfrei: Ja
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Höhe: 51,50 mm
Breite: 51,50 mm
Tiefe: 8 mm
Montageart: Schraubbefestigung
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 14831909
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG