EAN
4011334298885
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B030
Preis
18,10 €
/ Stück *
Passende Hersteller: Rundsteckverbinder Amphenol-Tuchel Binder Cannon Farnell Hirose Hirschmann Lumberg Monacor RS Components Melde- und Befehlsgeräte Lumitas Schlegel Kleinspannungsbuchse PRO-CAR

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
4604
4604
Potenzialausgleich-Einbaubuchse, Zubehör
37,80 €/ Stück

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    71 mm
  • Höhe
    71 mm
  • Tiefe
    7,70 mm
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    Alumi­nium
  • RAL Nummer
    9006
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Ober­fläche
    Lackiert
Texte
  • Beschrif­tung
    Beschrif­tungs­feld einrastbar in passenden Zwischen­ring
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker B.3, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker S.1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm alu, matt

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring.

Zugehörige Serien: Berker B.3
Berker K.1
Berker K.5
Berker Q.1
Berker Q.3
Berker Q.7
Berker S.1
Breite: 71 mm
Höhe: 71 mm
Tiefe: 7,70 mm
Montageart: Schraubbefestigung
Farbe: Aluminium
RAL Nummer: 9006
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Lackiert
Halogenfrei: Nein
Beschriftung: Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 14311404
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.