Gehäuse 2fach AP, S.1, anthrazit matt 10429949

EAN
4011334360490
Marke
Berker
VPE
5 Stücke
Preisgruppe
B050
27,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Steck­dose 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Abmes­sungen
  • Höhe
    154 mm
  • Breite
    83 mm
  • Tiefe
    42 mm
  • Einbau­tiefe
    37 mm
Ausstat­tung
  • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
    Ja
Instal­la­tion, Montage
  • Einbau-/­An­schlus­sort
    Hori­zontal, Vertikal
  • Montage auf
    Aufputz
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Lackiert
  • Farbe
    Anthrazit
  • RAL Nummer
    7021
  • Glanz­grad
    Matt
Zubehör
  • Mit Abdeck­rahmen
    Nein
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Schlag­fest
    Nein
Texte
  • Monta­geart
    Zur Montage Auf entflamm­barem Unter­grund geeignet, Für senk­rechte und waage­rechte Montage
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker S.1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.