Steckdosenflansch, universZ, 1xSchuko-Steckdose, Verschlussplatte links + rechts ZY01SD
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
https://manual.hager.com/
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe277 mm
-
Breite101 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZY01SD
-
Montageanleitung
Montageanleitung univers Z Steckdosenflansch
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF995,05 kB -
Technische Broschüre
Technikzentrale 4.0
Der Anschluss an die digitale Zukunft (20DE0170_01)
PDF7,82 MB -
Tipps
Hager Tipp 44
Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)
PDF12,81 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URLPlanungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.
URLZählerplatz-Konfigurator ZPlan
Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.
URL
Ausschreibungstext
Steckdose SCHUKO® mit Steckdosenflansch und Verschlussplatte zum Einbau für Zählerschränke nach DIN VDE 0603-1, Schutzart IP31/44. Für den Einsatz an die anlagenseitiger Anschlussraum(AAR)-Schranköffnung für Bauhöhen 1100 mm und1400 mm geeignet.
Hinweis: Nach DIN VDE 0603 und Anwendungsregel VDE-AR-N 4100:2019-04 dürfen nur die Bauhöhen 1100 mm und1400 mm als Zählerschrank eingesetzt werden.
Höhe: 277 mm
Breite: 101 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZY01SD
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.