Steckdosenleiste, KVS, 1 x CEE 32A 3p,1 x Platz für Drehstrom-Hutschienenzähler ZAH017L
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Anschluss-/Steckertyp NetzanschlussCEE 32 A
-
MontageartSchraubbefestigung
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
WerkstoffKunststoff
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
Höhe710 mm
-
Breite100 mm
-
Tiefe160 mm
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Nennspannung230 - 400 V
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZAH017L
-
Katalog
Strom im Freien
Katalogauszug Februar 2022 (22DE0048)
PDF22,53 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Strom im Freien
Lizenznehmer: Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG,
uneingeschr��nkt lizenzfreiPDF1,74 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Steckdosenleiste mit Berührungsschutzabdeckung zum Einbau für Stromverteiler, Festplatzverteilerschränken oder Stromverteilerschränke mit Zählerplatz mit Sammelschienen-System. Steckdosenleisten, zu deren Bedienung Laien Zutritt haben, ist vom Errichter der Anlage der Schutz gegen direktes Berühren sicherzustellen.
Anschluss-/Steckertyp Netzanschluss: CEE 32 A
Montageart: Schraubbefestigung
Schutzart IP: IP30
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Produktfarbe: Lichtgrau
Höhe: 710 mm
Breite: 100 mm
Tiefe: 160 mm
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nennspannung: 230 - 400 V
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAH017L
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.