Nachrüstfeld, universZ, 1 Verteilerfeld 5-reihig, mit Hauptleitungsabzweigklemme ZAD515AP0
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Innenausbau-FunktionsflächenOhne Zusatzraum
-
Höhe750 mm
-
Breite250 mm
-
Tiefe120 mm
-
Anzahl Felder1
-
Anzahl Reihen5
-
Anzahl der Schienen5
-
Mit MontageplatteNein
-
Anzahl Module60
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
Mit DeckelJa
-
Anschluss mit KabelschuhMit N-PE-Klemmen
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP00
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZAD515AP0
-
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung de-DE 2025-02-18
PDF444,52 kB
Ausschreibungstext
Nachrüstsatz für Zähleranschlusssäule, Schränke und Verteiler.
Höhe: 750 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 120 mm
Anzahl Felder: 1
Anzahl Module: 60
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Anzahl Reihen: 5
Mit Deckel: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP00
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAD515AP0
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.