Herdwächtersensor, Herdüberwachung mit Funk-Abschalteinheit 230V AC WXH212
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Nennstrom25 A
-
Stromverbrauch während des Betriebs2 VA
-
Leiterquerschnitt6 - 6 mm²
-
Höhe113 mm
-
Breite239 mm
-
Tiefe42 mm
-
Betriebstemperatur5 - 35 °C
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WXH212
-
Montageanleitung
Manual for WXH231-WXH212 - Cookguard 3phase/1phase (DE, 2023-07)
Montageanleitung de-DE 2023-09-28
PDF802,33 kBManual for WXH231-WXH212 - Cookguard 3phase/1phase (EN, 2023-07)
Montageanleitung en-GB 2023-09-28
PDF800,27 kBMontageanleitung de-AT, de-DE, de-CH 2023-10-27
PDF802,65 kBMontageanleitung en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2023-10-27
PDF800,55 kBMontageanleitung en-GB, de-DE 2023-09-07
PDF1,53 MBMontageanleitung fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-10-27
PDF807,77 kBMontageanleitung it-IT, it-CH 2023-10-27
PDF805,23 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2024-03-11
PDF317,39 kB
Ausschreibungstext
Herdwächter nach DIN EN 50615 als Sicherheitsvorrichtung zur Vermeidung und Erkennung von Bränden, die durch das Kochen oder vergessene Gegenstände auf Kochmulde oder Herd ausgelöst werden. 2-teiliger Herdwächter für den Innenbereich bestehend aus Spannungsunterbrechungseinheit und Sensoreinheit (Batterieversorgung) mit Funk Sende-/Empfangs-Modul. Die Funkverbindung zwischen Sensoreinheit und Spannungsunterbrechungseinheit wird automatisch aufgebaut. Durch voreingestellte Parameter wird das Gefahrenpotenzial ermittelt und bei Bedarf ein Voralarm ausgelöst. Sollte dieser nicht durch den Anwender quittiert werden, schaltet die Spannungsunterbrechung die Stromzufuhr ab.
Die Sensoreinheit überwacht in unmittelbarer Umgebung des Herdes/Kochfeldes (z.B. unter der Dunstabzugshaube) die Temperatur und Bewegungen. Die Einheit bestehend aus Aufputz-Gehäuse mit Frontabdeckung, Bedienungstasten, Status-LED, Batteriestatus-LED, und Montagehalterung.
Funktionen: Sensoren für Temperatur- und Bewegungssensor, Status-LEDs informieren den Nutzer über Signal-/Alarmtöne, Batteriezustand und automatischer Berührungsschutz (deaktivierbar). Spannungsunterbrechungseinheit zur Montage auf die Wand (über/neben der Herdzuleitung) oder liegend auf dem Boden (unmittelbarer Nähe des Herdes/Kochfeldes). Die Einheit bestehend aus Aufputz-Gehäuse, Leitungseinführung, Ausbrechöffnung für Unterputz-/Hohlwanddose (Dose nicht im Lieferumfang), Anschlussklemmen, 2 potenzialfreie Schließkontakte als Universalschnittstellen zur Signal-Weiterleitung und Anschlussbuchse für Wasser Leckage Sensor.
Hinweis: Das Gerät gewährt keinen Ersatz für die gesetzlich vorgeschriebenen Rauchmelder in Wohngebäuden.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Nennstrom: 25 A
Stromverbrauch während des Betriebs: 2 VA
Leiterquerschnitt: 6 - 6 mm²
Höhe: 113 mm
Breite: 239 mm
Tiefe: 42 mm
Betriebstemperatur: 5 - 35 °C
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WXH212
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.