Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild UZ30T1
Montageanleitung für UZ30T1 - Abschottung, universN, 450 mm, vertikal, im Raster von 150 mm abbrechbar (Stand: 09.2013)
Montageanleitung International 2013-10-01
Niederspannungsverteilung
Das Hager-Systemangebot (12DE0046)
univers N - Energie verteilen mit System
Verteilen. Schützen. Planen. (22DE0011-22)
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
univers N Bausteine/Bausätze
Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.
Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.
Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14
Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.