Baustein, universN, 750x250mm, für 1 NH1-3 Leiste auf Sammelschienensystem 185mm UE51K1N
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
NH-Schaltleiste 2 Produkte verfügbar
-
Hutschienenadapter 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe750 mm
-
Breite250 mm
-
Tiefe125 mm
-
Abstand Sammelschienen185 mm
-
Höhe Sammelschiene40 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene10 - 10 mm
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
Ist vormontiertJa
-
Polanzahl3
-
Nennstrom715 A
-
univers N-KompatibilitätBaustein
-
SicherungsgrößeNH1
-
Mit DeckelJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild UE51K1N
-
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für UE51K0, UE52K4N - Baustein, universN (Stand: 06.2014)
Bedienungsanleitung International 2014-07-24
PDF5,60 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung für UE51K0, UE52K4N - Baustein, universN (Stand: 09.2011)
Montageanleitung International 2011-09-19
PDF3,20 MB -
Technische Broschüre
Niederspannungsverteilung
Das Hager-Systemangebot (12DE0046)
PDF3,29 MBunivers N - Energie verteilen mit System
Verteilen. Schützen. Planen. (22DE0011-22)
PDF8,33 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Katalog
univers N Bausteine/Bausätze
Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)
PDF5,62 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URLPlanungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kBKonformitätserklärung en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB
Ausschreibungstext
Sammelschienenbaustein mit Sammelschienenträger zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V 50 Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1 /-2/-3 (VDE 0660 Teil 600 -1/-2/-3).
Höhe: 750 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 125 mm
RAL Nummer: 9010
Farbe: Reinweiß
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Ist vormontiert: Ja
Polanzahl: 3
Nennstrom: 715 A
univers N-Kompatibilität: Baustein
Sicherungsgröße: NH1
Mit Deckel: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UE51K1N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.