domovea plus - Visualisierungsserver mit KNX easy, IoT und Matter-Standard TJAS471
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Web serverJa
-
Anzahl Kanäle1
-
Betriebsspannung195 - 254 V
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien GatewayMehrfach-Schnittstellen
-
Unterstützten Einstellmoduseasy, ETS
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Mit LED AnzeigeJa
-
Breite106 mm
-
Tiefe65 mm
-
Breite in Teilungseinheiten6
-
Anschluss-/Steckertyp BussystemBusanschlussklemme
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect
-
KodierungVerwaltung von 4 konfigurierbaren Benutzerprofilen
-
Steckverbinder/BuchsenMit 2 USB-Buchsen Typ A
-
AnschlussartMit quickconnect-Steckklemmen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TJAS471
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-DE 2025-03-31
PDF6,43 MBBedienungsanleitung en-GB 2025-03-31
PDF6,84 MBBedienungsanleitung es-ES 2025-03-31
PDF6,96 MBBedienungsanleitung fr-FR 2025-03-31
PDF6,89 MBBedienungsanleitung it-IT 2025-03-31
PDF6,92 MBBedienungsanleitung nl-NL 2025-03-31
PDF6,93 MBBedienungsanleitung pt-PT 2025-03-31
PDF6,96 MB -
Handbuch
Handbuch en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, sv-SE 2024-02-28
PDF4,79 MBHandbuch es-ES, pt-PT, el-GR, nn-NO, pl-PL 2024-02-28
PDF4,53 MB -
Tool
Hager Pilot MacOS
Hager Pilot MacOS 2.2.1
DMG95,45 MBHager Pilot Windows
Hager Pilot Windows 2.2.1
EXE152,91 MBServer Software (TJAS471, TJAS671)
Server Software 8.0.8
ZIP245,83 MBdomovea Client Android
domovea Client Android 3.12.2
APK146,59 MBdomovea Client MacOS
domovea Client MacOS 3.12.2
DMG176,22 MBdomovea Client Windows
domovea Client Windows 3.12.2
EXE273,18 MB -
KNX Produktdatenbank
ETS Produktdatenbank für TJAS471
KNX Produktdatenbank International 2025-03-21
KNXPROD93,23 kBETS product database (Dummy application)
KNX Produktdatenbank International 2024-03-11
KNXPROD90,49 kB -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2024-02-26
PDF315,34 kBUKCA Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2024-02-26
PDF270,45 kB
Ausschreibungstext
domovea plus Visualisierungs-Server (REG) KNX Secure mit integrierter 230V Spannungsversorgung. Mit easy und IoT sowie ein Konfigurationsmodul für den easy-Modus oder die Möglichkeit des Imports eines ETS Projektes.
Das Verteiler-Reiheneinbaugerät hat einen integrierten IoT Controller mit verschiedenen Skills, die domovea Konfigurations-Software und eine Client Software zur Visualisierung mit unterschiedlichen Profilen. Die Oberfläche der Visualisierung besteht aus vorkonfigurierten Elementen zur Darstellung und Steuerung einer KNX gestützten Gebäudeautomation. Der domovea Server nutzt KNX Secure und schützt die Übertragung der Daten zwischen IP- und KNX-Protokoll.
Die Inbetriebnahme und Programmierung erfolgt über ein Konfigurationstool unter Nutzung der eingelesenen Daten aus dem ETS- (.esf oder .knxproj Datei) oder über ein easy Projekt.
Funktionen: Zum Steuern, Visualisieren und mit automatischen Zentralfunktionen von z.B. Jalousien, Beleuchtungen, Heizung, Lüftung, Alarmanlage, Sensorik, IP-Kameras (50) und Energieverbräuche. IP-Kameras können über den ONVIF-Standard eingelernt werden. Energieverbräuche können grafisch und temporär mit Referenzwerte dargestellt werden. Die Stellgröße für 10 Heizkreise kann durch 10 integrierte Regler generiert werden. Verschiedene Sequenzen, einfache lineare Abfolgen können direkt vom Endanwender angelegt und aktiviert oder deaktiviert werden. Zusätzlich können komplexe Sequenzen und Logiken nur durch den Elektrohandwerker angelegt werden. Ereignisgesteuert können Nachrichten wie Push-Mitteilung oder E-Mails versandt und Funktionen aufgerufen werden. Durch die Funktionalität von IoT kann z.B. Sprachsteuerung, Multiroom Sound-Systeme, Lichtsysteme oder Cloud-Dienste eingebunden werden.
Geräte Zugriff: Über die integrierte ETS-Programmierschnittstelle wird die ETS-Programmierung lokal oder per Fernzugriff gesteuert. Eine integrierte Fernwartung des Servers ist für den Endkunden autorisierbar.
Geräte Funktionen: Wahlschalter zum Einstellen unterschiedlicher Modi inkl. Status LED (Betriebsbereitschaft, KNX-Status und Gateway Verbindung), 2 RJ45 Ports für LAN-Anschluss, 1x USB-2.0 Anschluss max. 250 mA, integrierter KNX-Busanschluss über Anschlussklemme und QuickConnect Steckklemmen.
Provider abhängig: Nein
Web server: Ja
Betriebsspannung: 195 - 254 V
Versorgungsspannungsart: AC
Mit LED Anzeige: Ja
Breite in Teilungseinheiten: 6
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TJAS471
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.