Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, klein TG354
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Mit Bussystem KNXJa
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
MontageartZur flexiblen Montage einer Wetterstation
-
AnschlussartMit Steckklemmen für Spannungsversorgung
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
OberflächePulverbeschichtet
-
FarbeLichtgrau
-
WerkstoffAluminium
-
Montage aufAufputz
-
Betriebstemperatur-30 - 50 °C
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TG354
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für TG354 - Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, klein (Stand: 12.2010)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
PDF219,34 kB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -