Ausschalter 100A 4 Schließer 400V AC 4PLE SBN490
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte 1 Produkte verfügbar
-
Phasentrennungsfunktionen 1 Produkte verfügbar
-
Verriegelungsfunktionen 1 Produkte verfügbar
-
Klemmenabdeckung 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Polanzahl4
-
Position Neutralleiterohne Neutralleiter
-
Polart4P
-
Nennstrom100 A
-
Abschaltvermögen bei 400 V in AC23A1692 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung1,20 kA
-
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie A100 A
-
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B100 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie A100 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B100 A
-
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie A40 A
-
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B40 A
-
Einschaltvermögen Kurzschlussstrom Icm bei 415 V AC nach IEC 60947-31,69 kA
-
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 609471,20 kA
-
Nominales Drehmoment3,60 - 3,60 Nm
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue400 - 400 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Isolationsspannung Ui440 V
-
Stoßspannungsfestigkeit6000 V
-
Anzahl Module4
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Höhe83 mm
-
Breite70 mm
-
Tiefe69 mm
-
Anzahl Schließerkontakte4
-
Anzahl Öffnerkontakte0
-
Betriebstemperatur-20 - 70 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 80 °C
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter6 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter6 - 50 mm²
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele40000
-
Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC212500
-
Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC222500
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom22 W
-
Verlustleistung pro Pol5,50 W
-
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild SBN490
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalt- und Meldegeräte
Stand: 01.04.2022
PDF605,36 kBVerlustleistungsdatenblatt
Technische Beilage (single-product) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Produktdatenblatt
UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf
Produktdatenblatt en-GB 2024-03-22
PDF58,45 kB -
Tools
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Produktlizenz
Licence for NETHERLANDS
Produktlizenz International 2024-08-09
PDF2,53 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-11-28
PDF931,94 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2022-01-31
PDF311,88 kB
Ausschreibungstext
Ausschalter nach DIN EN 60669-2-4 (VDE 0632-2-4), DIN EN IEC 60947-3 (VDE 0660-107) mit VDE Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.
Nennstrom: 100 A
Isolationsspannung Ui: 440 V
Anzahl Module: 4
Betriebstemperatur: -20 - 70 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 - 35 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 - 50 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SBN490
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.