Bus-Tasten-Kabel 380 mm grau modular REH302X
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Kabellänge0,33 m
-
Steckverbinder/BuchsenFlachkabel mit 2 Buchsen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild REH302X
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-31
PDF1,52 MB -
Produktanhang
WEEE symbol information
Produktanhang fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28
PDF604,07 kB -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2024-08-28
PDF252,05 kB
Ausschreibungstext
Flachbandkabel zur Verbindung von Rund-Taster Modulen für Türsprechanlagen intercom modular.
Kabellänge: 0,33 m
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : REH302X
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.