Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA C-3A 3M NCN303
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Hutschienenadapter 1 Produkte verfügbar
-
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar
-
Hilfsschalterblock 2 Produkte verfügbar
-
Arbeitsstromauslöser 2 Produkte verfügbar
-
Unterspannungsauslöser 2 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 9 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennstrom3 A
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-215 kA
-
Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-110 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-215 kA
-
Nennstrom bei -25°C3,57 A
-
Nennstrom bei -20 °C3,52 A
-
Nennstrom bei -15°C3,47 A
-
Nennstrom bei -10°C3,42 A
-
Nennstrom bei -5°C3,37 A
-
Nennstrom bei 0 °C3,32 A
-
Nennstrom bei 5°C3,27 A
-
Nennstrom bei 10°C3,22 A
-
Nennstrom bei 15°C3,17 A
-
Nennstrom bei 20 °C3,11 A
-
Nennstrom bei 25°C3,06 A
-
Nennstrom bei 30°C3 A
-
Nennstrom bei 35°C2,93 A
-
Nennstrom bei 40 °C2,85 A
-
Nennstrom bei 45 °C2,77 A
-
Nennstrom bei 50 °C2,69 A
-
Nennstrom bei 55°C2,60 A
-
Nennstrom bei 60°C2,52 A
-
Nennstrom bei 65°C2,43 A
-
Nennstrom bei 70°C2,33 A
-
Polart3P
-
AuslösecharakteristikC
-
Anzahl Module3
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-110 kA
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme2,80 - 2,80 Nm
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme2,80 - 2,80 Nm
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue400 - 400 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit6000 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 35 mm²
-
Nominales Drehmoment2,80 - 2,80 Nm
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Gerätebiconnect
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
-
360° MontagemöglichkeitJa
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-22
-
Energiebegrenzungsklasse I²t3
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom6,60 W
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele4000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele20000
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Höhe83 mm
-
Breite52,50 mm
-
Tiefe70 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild NCN303
-
Bestellhilfe
Kleinverteiler und Modulargeräte
Bestellübersicht November 2023 (23DE0244)
PDF7,45 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technische Beilage (single-product) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Technische Beilage (multi-product)
Technischer Anhang - LS-Schalter
Stand: 01.04.2022
PDF1,84 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2024-10-02
PDF650,27 kBUKCA Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.