Sicherungselement 1P UL 690V L38 1PLE LU501
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zylindrische Sicherung 9 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe77 mm
-
Breite18 mm
-
Tiefe75 mm
-
Polanzahl1
-
Nennstrom32 A
-
Nennstrom für Sicherungseinsätze2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
-
Anzahl Module1
-
Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm1
-
Betriebstemperatur-5 - 40 °C
-
Nominales Drehmoment2 - 2 Nm
-
Montage aufDIN Schiene
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom0,70 W
-
Isolationsspannung Ui690 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter2,5 - 10,0 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter2,5 - 10,0 mm²
-
Sicherungsgröße10 x 38
-
VerriegelbarNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LU501
-
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2019-05-24
PDF86,78 kB

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.