Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x90 mm steingrau LF6009007030
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Endstück 2 Produkte verfügbar
-
Inneneck 1 Produkte verfügbar
-
Außeneck 1 Produkte verfügbar
-
Flachwinkel 1 Produkte verfügbar
-
T-Stück 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 2 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe60 mm
-
Breite90 mm
-
Länge2000 mm
-
Lichter innerer Querschnitt4360 - 4360 mm²
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)18
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
RAL Nummer7030
-
FarbeSteingrau
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12Nein
-
Betriebstemperatur-5 - 60 °C
-
KanalverbindungVormontierte Kupplungen
-
Anzahl der Trennwände0
-
Kammeranzahl1 - 2
-
Anzahl steckbare Trennwände1
-
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthaltenJa
-
Mit SchutzfolieNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LF6009007030
-
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
(12DE0052)
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tool
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
DXF Dateien
DXF_Datei lf600900
DXF Dateien International 2023-02-02
DXF367,06 kB -
STEP Dateien
Step Model lf600900
STEP Dateien International 2023-02-02
STP305,05 kB -
Produkt Zeichnung
ProductTechnicalDrawing_lf600900
Produkt Zeichnung International 2023-02-02
PDF67,25 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Konformitätserklärung International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Ausschreibungstext
Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Höhe: 60 mm
Breite: 90 mm
Länge: 2000 mm
Lichter innerer Querschnitt: 4360 - 4360 mm²
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 18
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Nein
Farbe: Steingrau
RAL Nummer: 7030
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen
Anzahl der Trennwände: 0
Anzahl steckbare Trennwände: 1
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten: Ja
Mit Schutzfolie: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LF6009007030
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.