Unterlegscheibe zu Gewindestange zu Kanaltragsystem M10 10Stück KTSGU10
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Durchmesser der Öffnung10,50 mm
-
Außendurchmesser30 mm
-
Materialstärke2,50 mm
-
WerkstoffStahl
-
GehärtetNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild KTSGU10
-
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE, de-CH, de-AT 2001-09-23
PDF2,50 MB -
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
(12DE0052)
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Produktzertifikat
Gutachterliche Stellungnahme: Kanaltragsystem KTS in Verbindung mit Kanalsystemen FWK30 und FWK90 GA-2015/082 -Mey (Verlängerung, 07-2022)
Produktzertifikat International 2022-08-04
PDF633,94 kB -
Konformitätserklärung
T112A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_KTS
Konformitätserklärung International 2022-02-03
PDF199,66 kB
Ausschreibungstext
Zubehör für Kanaltragsystem.
Durchmesser der Öffnung: 10,50 mm
Außendurchmesser: 30 mm
Materialstärke: 2,50 mm
Werkstoff: Stahl
Gehärtet: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KTSGU10
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.